Stavka 2

ADP
d1
l
Ventil
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22529/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
47
6.5
E 22529/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
57
8.5

Detalji

Opis proizvoda

  • Maksimalan pritisak: 15 bara
  • Maksimalna temperatura (ulje) 200 °C
  • Maksimalna temperatura (voda): 150 °C

Prednosti

  • Omogućava jedostavno preusmeravanje otvora za temperiranje na alatu
  • Jednostavno produživanje cevi za produžetak za različite dužine mosta
  • Kompatibilno prema evropskom standardu

Materijal

  • 1.4305