E 2252
Bygling, plug-in-typ, med kopplingar
Artikel 8
| |
ADP
|
d1
|
l: Leveranslängd – kortas och fasas av kunden
|
Ventil
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
d4
|
d5
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2252/ 9/250
|
|
9
|
250
|
|
43
|
8
|
2
|
17
|
34
|
6
|
20
|
47
|
|
E 2252/ 9/500
|
|
9
|
500
|
-
|
43
|
8
|
2
|
17
|
34
|
6
|
20
|
47
|
|
E 2252/13/250
|
|
13
|
250
|
-
|
53
|
10
|
2
|
22
|
42
|
8
|
26
|
57
|
|
E 2252/13/500
|
|
13
|
500
|
-
|
53
|
10
|
2
|
22
|
42
|
8
|
26
|
57
|
|
E 2252/ 9/250 V
|
|
9
|
250
|
|
43
|
8
|
2
|
17
|
34
|
6
|
20
|
47
|
|
E 2252/ 9/500 V
|
|
9
|
500
|
|
43
|
8
|
2
|
17
|
34
|
6
|
20
|
47
|
|
E 2252/13/250 V
|
|
13
|
250
|
|
53
|
10
|
2
|
22
|
42
|
8
|
26
|
57
|
|
E 2252/13/500 V
|
|
13
|
500
|
V
|
53
|
10
|
2
|
22
|
42
|
8
|
26
|
57
|
Detaljer
Produktbeskrivning
- Maximal temperatur: 200°C
- Högsta temperatur (olja): 200°C
- Högsta temperatur (vatten): 150°C
Fördelar
- Möjliggör enkel omkoppling av temperaturkontrollhålen på verktyget
- Förlängningsrören kan enkelt förlängas för olika brygglängder
- Kompatibel med europeisk standard
Material
- 2.0401 (CuZn)
Dokument
Tillbehör
Har du frågor om produkten?
Logga in eller registrera dig för att ställa frågor till våra experter.
Logga inRekommenderat för dig