Artykuły 2

ADP
d1
l
Zawór
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22529/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
47
6.5
E 22529/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
57
8.5

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 15 bar
  • Maks. temperatura (olej): 200°C
  • Maks. temperatura (woda): 150°C

Zalety

  • Umożliwia proste przekierowanie chłodzenia w narzędziu
  • Możliwość łatwego przycięcia rurki przedłużającej dla różnych długości mostka
  • Zgodność z normami europejskimi

Materiał

  • 1.4305
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.