Artikkelit 2

ADP
d1
l
Venttiili
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22529/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
47
6.5
E 22529/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
57
8.5

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Maksimipaine: 15 bar
  • Enimmäislämpötila (öljy): 200 °C
  • Enimmäislämpötila (vesi): 150 °C

Edut

  • Mahdollistavat työkalun lämmönhallintaporausten helpon ohjaamisen toisaalle
  • Jatkoholkki on helppo lyhentää eri siltapituuksia varten
  • Yhteensopiva eurooppalaisten standardien kanssa

Materiaali

  • 1.4305
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.