Árucikk 2

ADP
d1
l
Szelep
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22529/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
47
6.5
E 22529/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
57
8.5

Részletek

Termékleírás

  • Maximális nyomás: 15 bar
  • Maximális hőmérséklet (olaj): 200 °C
  • Maximális hőmérséklet (víz): 150 °C

Előnyök

  • A hűtőfuratok egyszerű áthidalására szerszámokon
  • Egyszerűen méretre vágható hosszabbító csővel különböző hosszúságú áthidalók készítéséhez
  • Kompatibilis az európai szabvány szerint

Anyag

  • 1.4305
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.