Ürünler 2

ADP
d1
l
Valf
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22529/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
47
6.5
E 22529/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
57
8.5

detaylar

Ürün açıklaması

  • Maksimum basınç: 15 bar
  • Maximum temperature (oil): 200 °C
  • Maximum temperature (water): 150 °C

Advantages

  • Kalıp üzerindeki soğutma deliklerinin kolayca saptırılmasını sağlar

  • Farklı köprü uzunlukları için uzatma borusunun kolay kısaltılması

  • Avrupa standardı ile uyumlu

Malzeme

  • 1.4305
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.