E 22529
不锈钢带快插接头型水桥
商品 2
| |
ADP
|
d1
|
l:所供产品的标准长度 - 客户可自行缩短和倒角
|
阀
|
l1
|
d2
|
l2
|
d3
|
l3
|
l6
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 22529/ 9/500
|
|
9
|
500
|
- |
43
|
8
|
2
|
17
|
34
|
47
|
6.5
|
|
E 22529/13/500
|
|
13
|
500
|
- |
53
|
10
|
2
|
22
|
42
|
57
|
8.5
|
详情
产品描述
- 最大压力:15 Bar
- Maximum temperature (oil): 200 °C
- Maximum temperature (water): 150 °C
产品优势
便捷的模具冷却回路转换
可方便地缩短延长管,以适应不同的水桥长度
- 符合欧洲标准
材料
- 1.4305
配件
为您推荐