Είδος 2

ADP
d1
l
Βαλβίδα
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22529/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
47
6.5
E 22529/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
57
8.5

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μέγιστη πίεση: 15 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία (λάδι): 200 °C
  • Μέγιστη θερμοκρασία (νερό): 150 °C

Οφέλη

  • Ενεργοποίηση εύκολης ανακατεύθυνσης των οπών ρύθμισης θερμοκρασίας στο εργαλείο
  • Εύκολη κοπή του μήκους του σωλήνα προέκτασης για διαφορετικά μήκη γέφυρας
  • Συμβατό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Υλικό

  • 1.4305
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.