Артикул 2

ADP
d1
l
Вентил
l1
d2
l2
d3
l3
l6
d4
E 22529/ 9/500
9
500
-
43
8
2
17
34
47
6.5
E 22529/13/500
13
500
-
53
10
2
22
42
57
8.5

Детайли

Описание на продукта

  • Максимално налягане: 15 bar
  • Максимална температура (масло): 200 °C
  • Максимална температура (вода): 150 °C

Предимства

  • Позволява лесно пренасочване от охлаждащите отвори на инструмента
  • Лесно скъсяване на удължителните тръби за различните дължини мостове
  • Съвместим според европейският стандарт

Материал

  • 1.4305
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.