Ürünler 1

ADP
Tip
l
V 20853/E
Electrician’s pliers
200

detaylar

Ürün açıklaması

  • To remove the insulation of fine-stranded and solid wires with PVC insulation from 0.14 to 10 mm²
  • To cut fine-stranded wires with PVC insulation from 0.14 to 10 mm²
  • Adjustable strip length from 3 to 21 mm

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

V 20853/E Abisolierzange Ürün tek görseli

V 20853/E

Abisolierzange

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.