Artikel 1

ADP
Typ
l
V 20853/E
Elektrikerzange
200

Details

Produktbeschreibung

  • Zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation von 0,14–10 mm²
  • Zum Schneiden von feindrähtigen Leitern mit PVC-Isolation von 0,14–10 mm²
  • Einstellbare Abisolierlänge von 3–21 mm

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

V 20853/E Abisolierzange Produkt Einzelbild

V 20853/E

Abisolierzange

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.