Artikel 2

ADP
Typ
l x b x h
Kontaktyta
Belastningsförmåga [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Utrustningsvagn anpassad till dimensionerna för profiTEMP+, profiTEMP TM och profiTEMP IM
  • Säkert stöd för enheterna tack vare de fyra fästande hållarringarna
  • Extra hylla som förvaringsutrymme
  • Lättgående, robusta hjul av massivt gummi, två med broms
  • Kabelhållare RHZ 1010/345x205/270 finns som tillval
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.