Ürünler 2

ADP
Tip
l x b x h
Temas yüzeyleri
Yük taşıma kapasitesi [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

detaylar

Product description

  • Device cart adapted to the dimensions of the profiTEMP+, profiTEMP TM and profiTEMP IM
  • Secure support of the devices due to four attached retaining rings
  • Additional shelf as storage option
  • Smooth-running sturdy solid rubber castors, two with brake
  • RHZ 1010/345x205/270 cable holder optionally available
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.