Artykuły 2

ADP
Typ
l x b x h
Powierzchnia użytkowa
Nośność [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

Szczegóły

Opis produktu

  • Wózek sprzętowy dostosowany do wymiarów profiTEMP+, profiTEMP TM i profiTEMP IM
  • Cztery pierścienie mocujące utrzymujące urządzenie w stabilnym położeniu
  • Dodatkowa półka do przechowywania
  • Lekko obracające się, stabilne kółka z litej gumy, dwa z nich wyposażone w hamulce
  • Opcjonalnie dostępny uchwyt kabla RHZ 1010/345x205/270
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.