Artikelen 2

ADP
Type
l x b x h
Draagvlak
Draagvermogen [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

Details

Productbeschrijving

  • Trolly aangepast aan de afmetingen van de profiTEMP+, profiTEMP TM en profiTEMP IM
  • Stevige grip voor de apparatuur door vier aangebrachte ringen
  • Extra legbord als opbergmogelijkheid
  • Lichtlopende, stabiele, massief rubberen wielen, twee stuks met rem
  • Kabelhouder RHZ 1010/345x205/270 optioneel verkrijgbaar
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.