Articles 2

ADP
Type
l x b x h
Surface d’appui
Capacité de charge [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

Détails

Description du produit

  • Chariot d’équipement adapté aux dimensions des appareils de contrôle profiTEMP+, profiTEMP TM et profiTEMP IM
  • Maintien sécurisé des appareils grâce à quatre anneaux de maintien
  • Tablette supplémentaire comme option de rangement
  • Roulettes caoutchouc plein, stables et maniables, deux pièces avec frein
  • Support de câbles RHZ 1010/345x205/270 disponible en option
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.