Artikkelit 2

ADP
Tyyppi
l x b x h
Tukipinnat
Kantavuus [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • ProfiTEMP+:n, profiTEMP TM:n n ja profiTEMP IM:n mittoihin mukautettu varustevaunu
  • Laitteiden turvallinen kiinnitys neljällä kiinnitysrenkaalla
  • Lisähylly säilytystilaksi
  • Helposti pyörivät vakaat kumirullat, kahdessa pyörässä jarrut
  • Lisäoptiona RHZ 1010/345x205/270 -kaapelipidin
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.