Artigos 2

ADP
Tipo
l x b x h
Superfícies de contacto
Capacidade de carga [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

Detalhes

Descrição do produto

  • Carrinho para controlador de temperatura adaptado às dimensões do profiTEMP+, profiTEMP TM e profiTEMP IM
  • Apoio seguro para o controlador de temperatura devido a quatro anéis de retenção fixados
  • Estante adicional como opção de armazenamento
  • Rodas de borracha maciça e resistente de deslizamento suave, duas com travão
  • Tapa fios RHZ 1010/345x205/270 disponível opcionalmente
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.