Articolo 2

ADP
Tipo
l x b x h
Superficie di appoggio
Capacità di carico [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Carrello adattato alle dimensioni della profiTEMP+, profiTEMP TM e della profiTEMP IM
  • Posizionamento sicuro dei dispositivi sul carrello, grazie a 4 anelli di supporto
  • Scaffale aggiuntivo come opzione di stoccaggio
  • Ruote girevoli in gomma solida, due con freno
  • Portacavi RHZ 1010/345x205/270 disponibile opzionalmente
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.