Položek 2

ADP
Typ
l x b x h
Úložná plocha
Nosnost [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

Podrobnosti

Popis produktu

  • Vozík přizpůsobený rozměrům regulátoru profiTEMP+, profiTEMP TM a profiTEMP IM
  • Bezpečné uložení zařízení díky čtyřem připevňovacím okům
  • Další police jako úložný prostor
  • Stabilní pevná gumová kolečka s hladkým chodem, dvě z nich s brzdou
  • Volitelně k dispozici držák kabelu RHZ 1010/345x205/270
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.