商品 2

ADP
类型
l x b x h
接触面
负载能力 [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

详情

Product description

  • Device cart adapted to the dimensions of the profiTEMP+, profiTEMP TM and profiTEMP IM
  • Secure support of the devices due to four attached retaining rings
  • Additional shelf as storage option
  • Smooth-running sturdy solid rubber castors, two with brake
  • RHZ 1010/345x205/270 cable holder optionally available

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。