Articol 2

ADP
Tip
l x b x h
Suprafață
Capacitate de încărcare [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

Detalii

Descriere produs

  • Cărucior pentru dispozitiv adaptat dimensiunilor profiTEMP+, profiTEMP TM și profiTEMP IM
  • Dispozitivele sunt ținute în patru inele de reținere
  • Raft suplimentar ca spatiu de depozitare
  • Rotile din cauciuc solide, stabile, cu funcționare lină, două roți cu frână
  • Suport cablu RHZ 1010/345x205/270 disponibil opțional
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.