Artículos 2

ADP
Tipo
l x b x h
Superficie de apoyo
Capacidad de carga [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

Detalles

Descripción del producto

  • Carro adaptado a las dimensiones de profiTEMP+, profiTEMP TM y profiTEMP IM
  • Fijación de las unidades mediante cuatro argollas integradas
  • Balda adicional para guardar más objetos o utensilios
  • Ruedas estables de goma maciza para un desplazamiento suave, dos de ellas con freno
  • Estructura sujetacables RHZ 1010/345x205/270
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.