Artikel 2

ADP
Typ
l x b x h
Auflagefläche
Tragfähigkeit [kg]
RHZ 1000/S
S
580 x 400 x 930
400 x 500
110
RHZ 1000/L
L
580 x 590 x 930
590 x 500
110

Details

Produktbeschreibung

  • Gerätewagen angepasst an die Abmessungen des profiTEMP+, profiTEMP TM und profiTEMP IM
  • Sicherer Halt der Geräte durch vier angebrachte Halteringe
  • Zusätzlicher Einlegeboden als Ablagemöglichkeit
  • Leichtgängige stabile Vollgummirollen, zwei Stück mit Bremse
  • Kabelhalter RHZ 1010/345x205/270 optional erhältlich
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.