Artikel 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341219/ 3
112
6
3.5
2.5
0.5
4
2.7
M 3
WZG 341219/ 4
125
7
4.5
3.3
0.7
4
3.4
M 4
WZG 341219/ 5
140
8
6
4.2
0.8
4
4.9
M 5
WZG 341219/ 6
160
10
6
5
1
4
4.9
M 6
WZG 341219/ 8
180
13
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 341219/10
200
15
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 341219/12
220
18
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341219/16
220
20
12
14
2
4
9
M16

Användning

Användning
P

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

M

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

K

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

N

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

S

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

H

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

Perfekt lämpad

Stål och höglegerat stål

Perfekt lämpad

Rostfritt stål

Perfekt lämpad

Grått gjutjärn, segt gjutjärn och formbart gjutjärn

Perfekt lämpad

Aluminium och andra icke-järnmetaller

Lämpligt

Special-, super- och titanlegeringar

Inte lämplig

Härdat stål och kylt gjutjärn

  • Perfekt lämpad
  • Lämpligt
  • Inte lämplig

Skärdata kalkylator

Hitta de optimala skärparametrarna för ditt verktyg med bara några få klick!

Till kalkylatorn

Detaljer

Produktbeskrivning

  • För metriska ISO-gängor
  • Extra långt utförande

Material

  • HSS-E (5 % Co), TiAlN-belagt
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.