Articol 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341219/ 3
112
6
3.5
2.5
0.5
4
2.7
M 3
WZG 341219/ 4
125
7
4.5
3.3
0.7
4
3.4
M 4
WZG 341219/ 5
140
8
6
4.2
0.8
4
4.9
M 5
WZG 341219/ 6
160
10
6
5
1
4
4.9
M 6
WZG 341219/ 8
180
13
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 341219/10
200
15
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 341219/12
220
18
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341219/16
220
20
12
14
2
4
9
M16

Aplicație

Aplicație
P

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

M

Potrivire perfectă

Oțel inoxidabil

K

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

N

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

S

Potrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

H

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

Potrivire perfectă

Oțel și oțel înalt aliat

Potrivire perfectă

Oțel inoxidabil

Potrivire perfectă

Fontă cenușie, fontă ductilă și fontă maleabilă

Potrivire perfectă

Aluminiu și alte metale neferoase

Potrivit

Aliaje speciale, aliaje de titan și superaliaje

Nepotrivit

Oțel călit și fontă

  • Potrivire perfectă
  • Potrivit
  • Nepotrivit

Calculator de date așchiere

Obțineți prin doar câteva click-uri parametrii optimi de așchiere pentru unealtă!

Către calculator

Detalii

Descriere produs

  • Pentru filete metrice ISO
  • Variantă extra lungă

Material

  • HSS-E (5% Co), acoperire TiAlN
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.