Είδος 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341219/ 3
112
6
3.5
2.5
0.5
4
2.7
M 3
WZG 341219/ 4
125
7
4.5
3.3
0.7
4
3.4
M 4
WZG 341219/ 5
140
8
6
4.2
0.8
4
4.9
M 5
WZG 341219/ 6
160
10
6
5
1
4
4.9
M 6
WZG 341219/ 8
180
13
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 341219/10
200
15
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 341219/12
220
18
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341219/16
220
20
12
14
2
4
9
M16

Εφαρμογή

Εφαρμογή
P

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

M

Άριστα κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

K

Άριστα κατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

N

Άριστα κατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

S

Κατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

H

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

Άριστα κατάλληλο

Χάλυβας και χάλυβας υψηλής κραμάτωσης

Άριστα κατάλληλο

Ανοξείδωτος χάλυβας

Άριστα κατάλληλο

Γκρι, όλκιμος και ελατός χυτοσίδηρος

Άριστα κατάλληλο

Αλουμίνιο και άλλα μη σιδηρούχα μέταλλα

Κατάλληλο

Ειδικά, σούπερ κράματα και κράματα τιτανίου

Ακατάλληλο

Σκληρυμένος χάλυβας και χυτοσίδηρος

  • Άριστα κατάλληλο
  • Κατάλληλο
  • Ακατάλληλο

Υπολογιστής-Στοιχεία κοπής

Βρείτε τις βέλτιστες παραμέτρους κοπής για τα εργαλεία σας με λίγα μόνο κλικ!

Μετάβαση στον υπολογιστή

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Για μετρικά σπειρώματα κατά ISO
  • Πολύ μακριά έκδοση

Υλικό

  • HSS-E (5% Co), επικάλυψη TiAlN
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.