Stavka 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341219/ 3
112
6
3.5
2.5
0.5
4
2.7
M 3
WZG 341219/ 4
125
7
4.5
3.3
0.7
4
3.4
M 4
WZG 341219/ 5
140
8
6
4.2
0.8
4
4.9
M 5
WZG 341219/ 6
160
10
6
5
1
4
4.9
M 6
WZG 341219/ 8
180
13
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 341219/10
200
15
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 341219/12
220
18
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341219/16
220
20
12
14
2
4
9
M16

Primena

Primena
P

Savršeno pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

M

Savršeno pogodno

Nerđajući čelik

K

Savršeno pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

N

Savršeno pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

S

Pogodno

Specijalne, super i legure titana

H

Nije pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

Savršeno pogodno

Čelik i visokolegirani čelik

Savršeno pogodno

Nerđajući čelik

Savršeno pogodno

Sivi liv, nodularno liveno gvožđe i kovano liveno gvožđe

Savršeno pogodno

Aluminijum i drugi obojeni metali

Pogodno

Specijalne, super i legure titana

Nije pogodno

Kaljeni čelik i hlađeno liveno gvožđe

  • Savršeno pogodno
  • Pogodno
  • Nije pogodno

Kalkulator za parametre rezanja

Uz samo nekoliko klikova do optimalnih parametara rezanja za Vaš alat!

Na kalkulator

Detalji

Opis proizvoda

  • Za metričke ISO navoje
  • Izuzetno dugog oblika

Materijal

  • HSS-E (5% Co), TiAlN presvlaka