Artigos 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341219/ 3
112
6
3.5
2.5
0.5
4
2.7
M 3
WZG 341219/ 4
125
7
4.5
3.3
0.7
4
3.4
M 4
WZG 341219/ 5
140
8
6
4.2
0.8
4
4.9
M 5
WZG 341219/ 6
160
10
6
5
1
4
4.9
M 6
WZG 341219/ 8
180
13
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 341219/10
200
15
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 341219/12
220
18
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341219/16
220
20
12
14
2
4
9
M16

Aplicações

Aplicações
P

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

M

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

K

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

N

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

S

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

H

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

Perfeitamente adequado

Aço e aço de alta liga

Perfeitamente adequado

Aço inoxidável

Perfeitamente adequado

Ferro fundido cinzento, ferro fundido dúctil e ferro maleável

Perfeitamente adequado

Alumínio e outros metais não ferrosos

Adequado

Ligas especiais, super e de titânio

Não adequado

Aço temperado e ferro fundido arrefecido

  • Perfeitamente adequado
  • Adequado
  • Não adequado

Calculadora de parâmetros de corte

Apenas alguns cliques para calcular os mais adequados parâmetros de corte para a sua ferramenta!

Aceder à calculadora

Detalhes

Descrição do produto

  • Para rosca métrica ISO
  • Versão extra longa

Material

  • HSS-E (5% Co), com revestimento TiAlN
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.