Артикул 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341219/ 3
112
6
3.5
2.5
0.5
4
2.7
M 3
WZG 341219/ 4
125
7
4.5
3.3
0.7
4
3.4
M 4
WZG 341219/ 5
140
8
6
4.2
0.8
4
4.9
M 5
WZG 341219/ 6
160
10
6
5
1
4
4.9
M 6
WZG 341219/ 8
180
13
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 341219/10
200
15
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 341219/12
220
18
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341219/16
220
20
12
14
2
4
9
M16

Препоръки за употреба

Препоръки за употреба
P

Перфектно пригоден

Стомана и високолегирана стомана

M

Перфектно пригоден

Неръждаема стомана

K

Перфектно пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

N

Перфектно пригоден

Алуминий и други цветни метали

S

пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

H

не е пригоден

Закалена стомана и закален чугун

Перфектно пригоден

Стомана и високолегирана стомана

Перфектно пригоден

Неръждаема стомана

Перфектно пригоден

Чугун, сферографитен чугун и ковък чугун

Перфектно пригоден

Алуминий и други цветни метали

пригоден

Специални-, супер- и титанови сплави

не е пригоден

Закалена стомана и закален чугун

  • Перфектно пригоден
  • пригоден
  • не е пригоден

калкулатор - режими рязане

С няколко клика към оптималните параметри режими на рязане за Вашият инструмент!

Към калкулатора

Детайли

Описание на продукта

  • За метрична ISO-резба
  • Екстра дълго изпълнение

Материал

  • HSS-E (5% Co), TiAlN-покритие
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.