Artikel 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341219/ 3
112
6
3.5
2.5
0.5
4
2.7
M 3
WZG 341219/ 4
125
7
4.5
3.3
0.7
4
3.4
M 4
WZG 341219/ 5
140
8
6
4.2
0.8
4
4.9
M 5
WZG 341219/ 6
160
10
6
5
1
4
4.9
M 6
WZG 341219/ 8
180
13
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 341219/10
200
15
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 341219/12
220
18
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341219/16
220
20
12
14
2
4
9
M16

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

K

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Perfekt geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Nicht geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Für metrische ISO-Gewinde
  • Extra lange Ausführung

Material

  • HSS-E (5% Co), TiAlN-beschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.