Izdelek 8

ADP
l
l1
d3
d5
P
Z
SW
d
WZG 341219/ 3
112
6
3.5
2.5
0.5
4
2.7
M 3
WZG 341219/ 4
125
7
4.5
3.3
0.7
4
3.4
M 4
WZG 341219/ 5
140
8
6
4.2
0.8
4
4.9
M 5
WZG 341219/ 6
160
10
6
5
1
4
4.9
M 6
WZG 341219/ 8
180
13
6
6.8
1.25
3
4.9
M 8
WZG 341219/10
200
15
7
8.5
1.5
3
5.5
M10
WZG 341219/12
220
18
9
10.2
1.75
3
7
M12
WZG 341219/16
220
20
12
14
2
4
9
M16

Uporaba

Uporaba
P

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

M

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

K

Posebej primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

N

Posebej primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

S

Primerno

Posebne, super in titanove zlitine

H

Ni primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

Posebej primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

Posebej primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

Primerno

Posebne, super in titanove zlitine

Ni primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

  • Posebej primerno
  • Primerno
  • Ni primerno

Kalkulator za rezalne parametre

Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za vaše orodje!

Na kalkulator

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Za metrične ISO navoje
  • V zelo dolgi izvedbi

Material

  • HSS-E (5% Co), TiAlN-prevleka