Artikel 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Idealisk i kombination med Meusburgers moderformar

Fördelar

  • Enkel, manuell drift
  • Robust, mekanisk konstruktion
  • Perfekt i kombination med Meusburgers moderform
  • Minimering av maskinens stilleståndstider genom mycket korta riggningstider
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.