Ürünler 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

detaylar

Product description

  • Ideal for being used in combination with the FW Change moulds

Advantages

  • Easy manual handling
  • Robust mechanical design
  • Ideal for use in combination with the Meusburger change mould
  • Minimised machine standstill times through very quick changing of inserts
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.