Artikkelit 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sopii täydellisesti Meusburgerin FW- vaihtomuotteihin

Edut

  • Yksinkertainen, manuaalinen käyttö
  • Kestävä mekaaninen rakenne
  • Sopii Meusburgerin vaihtomuotteihin
  • Koneen seisokkien minimointi erittäin lyhyiden vaihtoaikojen ansiosta
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.