商品 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

详情

Product description

  • Ideal for being used in combination with the FW Change moulds

Advantages

  • Easy manual handling
  • Robust mechanical design
  • Ideal for use in combination with the Meusburger change mould
  • Minimised machine standstill times through very quick changing of inserts

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。