Artigos 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

Detalhes

Descrição do produto

  • Ideal para ser usado em combinação com os moldes intermutáveis FW da Meusburger

Vantagens

  • Manuseio manual fácil
  • Desenho mecânico robusto
  • Ideal para ser usado em combinação com os moldes intermutáveis FW da Meusburger
  • Tempos de inatividade da máquina minimizados graças à troca rápida de postiços moldantes
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.