Artikel 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

Details

Produktbeschreibung

  • Ideal in Kombination mit der Meusburger FW-Wechselform

Vorteile

  • Einfache, manuelle Bedienung
  • Robuste mechanische Bauweise
  • Ideal in Kombination mit der Meusburger Wechselform
  • Minimierung des Maschinenstillstands durch sehr kurze Wechselzeiten
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.