Artículos 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

Detalles

Descripción del producto

  • perfecto para ser combinado con los moldes intercambiables FW de Meusburger

Ventajas

  • Manejo manual sencillo
  • Diseño mecánico robusto
  • Perfecto para combinar con los moldes intercambiables de Meusburger
  • Reducción del tiempo de parada de la máquina al mínimo gracias a unos intervalos de cambio muy breves
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.