Articolo 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale in combinazione con il portastampo intercambiabile della Meusburger

Vantaggi

  • Funzionamento semplice e manuale
  • Design meccanico robusto
  • Ideale in combinazione con lo stampo intercambiabile della Meusburger
  • Riduzione al minimo dei tempi di fermo macchina, grazie a tempi di sostituzione molto brevi
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.