Articol 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

Detalii

Descriere produs

  • Ideal în combinaţie cu matriţele interschimbabile FW Meusburger

Avantaje

  • Operare simplă, manuală
  • Construcție mecanică robustă
  • Ideal în combinație cu matrițele interschimbabile Meusburger
  • Reducerea perioadelor de repaus ale mașinii datorită duratelor de schimb foarte scurte
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.