Položek 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

Podrobnosti

Popis produktu

  • Ideální v kombinaci s meusburgerským FW - univerzálním rámem

Výhody

  • Jednoduché, ruční ovládání
  • Robustní mechanická konstrukce
  • Ideální v kombinaci s univerzálním rámem Meusburger
  • Minimalizace prostojů stroje díky velmi krátkým časům výměn
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.