Artykuły 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

Szczegóły

Opis produktu

  • Idealny do zastosowania do form z wkładkami wymiennymi FW Meusburgera

Zalety

  • Prosta, manualna obsługa
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Idealny w kombinacji z formą z wkładkami wymiennymi Meusburgera
  • Minimalizacja przestojów maszyn dzięki bardzo krótkim czasom przezbrajania
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.