Articles 2

ADP
d1
d2
l
l1
d3
d4
E 1804/18/12/166
18
M12
166
117
40
34
E 1804/18/16/166
18
M16
166
117
40
34

Détails

Description du produit

  • idéal en combinaison avec les moules à versions FW de Meusburger

Avantages

  • Manipulation simple
  • Construction mécanique robuste
  • Idéal en combinaison avec le moule à versions de Meusburger
  • Minimisation des temps d’arrêt des machines grâce aux temps de remplacement très courts
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.