Artikel 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1190/8
8
52.5
18
90
M5
70

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kompatibel med ITS-50
  • Original referenselement
  • Avtagbart elektrodstopp för repeterbar fastspänning av elektroden
  • Hål Ø8 mm centrerad i systemet

Material

  • 1.2083

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 1190/8 Hållare ITS - 50, stål Enskild produktbild

HER 1190/8

Hållare ITS - 50, stål

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.