Stavka 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1190/8
8
52.5
18
90
M5
70

Detalji

Opis proizvoda

  • Kompatibilni sa ITS-50 adapterima
  • Originalni referentni elementi
  • Izmenjivi stoper elektrode za ponovljivost stezanja elektrode
  • Otvor sa ø8 mm središnji u odnosu na sistem

Materijal

  • 1.2083

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

HER 1190/8 Nosač za obradu ulivaka, ITS - 50, čelik Pojedinačna slika proizvoda

HER 1190/8

Nosač za obradu ulivaka, ITS - 50, čelik

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.