Artykuły 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1190/8
8
52.5
18
90
M5
70

Szczegóły

Opis produktu

  • Kompatybilny - ITS-50
  • Orginał-elementy referencyjne
  • Zdejmowalny ogranicznik do powtarzalnego mocowania elektrody
  • Otwór Ø8mm centralny do systemu

Materiał

  • 1.2083

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

HER 1190/8 Uchwyt wlewu ITS - 50, stalowy Zdjęcie pojedyncze produktu

HER 1190/8

Uchwyt wlewu ITS - 50, stalowy

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.