Artikelen 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1190/8
8
52.5
18
90
M5
70

Details

Productbeschrijving

  • Compatibel met ITS-50
  • Origineel referentie-elementen
  • Verwijderbare elektrodeaanslag voor herhaalbare bevestiging van elektrodes
  • Boorgat Ø8mm gecentreerd in het systeem

Materiaal

  • 1.2083

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

HER 1190/8 Anspuitinghouder ITS - 50, staal Product afbeelding

HER 1190/8

Anspuitinghouder ITS - 50, staal

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.