Artikel 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1190/8
8
52.5
18
90
M5
70

Details

Produktbeschreibung

  • Kompatibel zu ITS-50
  • Original-Referenzelemente
  • Abnehmbarer Elektrodenanschlag für gleichbleibendes Einspannen der Elektrode
  • Bohrung mit Ø8 mm mittig zum System

Material

  • 1.2083

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

HER 1190/8 Angusshalter ITS - 50, Stahl Produkt Einzelbild

HER 1190/8

Angusshalter ITS - 50, Stahl

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.