Artículos 1

ADP
d1
b
d
h
M
h1
HER 1190/8
8
52.5
18
90
M5
70

Detalles

Descripción del producto

  • Es compatible con los adaptadores ITS-50
  • Con los elementos de referencia originales
  • Tope para electrodos extraíble para una sujeción constante del electrodo
  • Agujero centrado de 8 mm de diámetro

Material

  • 1.2083

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HER 1190/8 Soporte para electroerosión de boquillas, ITS - 50, acero Imagen del producto

HER 1190/8

Soporte para electroerosión de boquillas, ITS - 50, acero

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.